Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0718 - Rod ends with plain bearing external thread, DIN ISO 12240-4
Bill of material
K0718.10
BESTKIPP
Order No.
K0718.10
AUSF
version
right-hand thread
ROT
Rotation
°
D
diameter
10 mm
D1
thread
M 10 mm
A
Length
48 mm
B
width
28 mm
H
height
14 mm
H1
height
10.50 mm
K
diameter
19.05 mm
L
Length
29 mm
L1
Length
15 mm
W
Angle
13 °
TRAGDY
basic dynamic load rating
23.4 kN
TRAGST
basic static load rating
17.4 kN
GEW
Approx. weight
0.0610 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84833080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245179817
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.